Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
4DB-10 |
4DB-11 |
4DB-12 |
4DB-14 |
4DB-16 |
4DB-18 |
4DB-19 |
4DB-20 |
4DB-22 |
4DB-24 |
4DB-25 |
4DB-26 |
4DB-28 |
4DB-30 |
4DB-32 |
4DB-34 |
4DB-36 |
4DB-38 |
4DB-40 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Width across flat dimension (S Measurement) (inch) | Width across flat part external diameter (measurement D1) (mm) | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) | Width across flat part depth (measurement L1) (mm) | Through Hole I.D. (d Dimension) (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.23 € | 1 | 9 Arbeitstage | 5/16 | 35 | - | 12.3 | 22 | 9 | 7 | 40 | ||
8.28 € | 1 | 9 Arbeitstage | 11/32 | 35 | - | 13.5 | 22 | 9 | 7 | 45 | ||
8.33 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/8 | 35 | - | 14.1 | 22 | 9 | 8 | 50 | ||
8.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | 7/16 | 35 | - | 16.2 | 22 | 10 | 9 | 50 | ||
8.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/2 | 35 | - | 18.5 | 22 | 10 | 11 | 50 | ||
7.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 9/16 | 35 | - | 20.6 | 22 | 12 | 11 | 50 | ||
8.87 € | 1 | 9 Arbeitstage | 19/32 | 35 | - | 22 | 22 | 12 | 11 | 65 | ||
8.87 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 5/8 | 36 | - | 23.0 | 23 | 12 | 14 | 65 | |
9.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 11/16 | 37 | - | 24 | 24 | 13 | 14 | 65 | ||
9.34 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/4 | 38 | - | 26 | 26 | 14 | 16 | 70 | ||
9.82 € | 1 | 9 Arbeitstage | 25/32 | 38 | - | 28 | 28 | 14 | 16 | 90 | ||
9.87 € | 1 | 9 Arbeitstage | 13/16 | 39 | - | 29 | 29 | 15 | 18 | 95 | ||
8.42 € | 1 | 9 Arbeitstage | 7/8 | 40 | - | 30 | 30 | 15 | 18 | 105 | ||
10.49 € | 1 | 9 Arbeitstage | 15/16 | 41 | - | 33 | 33 | 17 | 20 | 130 | ||
11.42 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 | 43.5 | - | 34.0 | 34 | 19 | 22 | 130 | ||
12.23 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1-1/16 | 43.5 | - | 36 | 36 | 19 | 22 | 145 | ||
16.46 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1-1/8 | - | 1-1/8 | 39 | 39 | 19 | 22 | 160 | ||
18.18 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1-3/16 | 47 | - | 40 | 40 | 21 | 25 | 200 | ||
18.18 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1-1/4 | 47 | - | 43 | 43 | 21 | 25 | 200 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Einzelstück Nuss | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 12 Sq. | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Width across flat dimension (S Measurement)(inch)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften