Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HD310A
Single Product/Set Classification | Produktsatz | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 12 Sq. | Width across flat dimension (S Measurement) | 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 8 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/8 |
Mass(g) | 560 | Set Content 1 | 3D-08, 3D-10, 3D-12, 3D-13, 3D-14, 3D-17, 3D-19, 3D-21, 3D-22, 3D-24 / with Socket Holder |
Sie befinden sich auf der Seite für Satz Steckschlüsseleinsätze (Doppel-Sechskant, mit Halter) , HD310A, die Teilenummer ist HD310A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HD310A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften