Satz Steckschlüsseleinsätze (Doppel-Sechskant, mit Halter) , HD410

Satz Steckschlüsseleinsätze (Doppel-Sechskant, mit Halter) , HD410

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Socket set for used for tightening/loosening hexagonal bolts/nuts.
[Features]
· Double hexagonal subtense design which can easily access hex bolts and nuts.
· By minimizing subtense tolerance, rattling when inserting the bolt/nut has been decreased.
· Increases tightening efficiency, improves operability, and enables safe work.
· A socket holder (aluminum type) that allows the socket to be easily removed.
· The holder grip is made of resin (with steel ball).
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HD410

Teilenummer
HD410
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

96.17 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Produktsatz Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape 12 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 8 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2
Mass(g) 850 Set Content 1 4D-8, 4D-10, 4D-12, 4D-13, 4D-14, 4D-17, 4D-19, 4D-21, 4D-22, 4D-24 / with socket holder

Sie befinden sich auf der Seite für Satz Steckschlüsseleinsätze (Doppel-Sechskant, mit Halter) , HD410, die Teilenummer ist HD410.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HD410.

Technischer Support