Satz Steckschlüsseleinsätze (Doppel-Sechskant, mit Halter) , HDB412 (Teilenummern)

Satz Steckschlüsseleinsätze (Doppel-Sechskant, mit Halter) , HDB412
  • Mengenrabatt
Hand tool socket that is ideal for tightening and loosening imperial sized hexagon bolts and nuts.
[Features]
· A set of 12. With a socket holder. Insertion angle: 12.7 mm, shape: double hex.
· A socket holder (aluminum type) that allows the socket to be easily removed.
· The holder grip is made of resin (with steel ball).
· It can slide on the rail with the socket attached.
· Imperial size.
[Applications]
· For maintenance and assembly of devices using imperial-size bolts, such as vehicles from outside Japan, motorcycles, and other imported machinery.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HDB412

Teilenummer
HDB412
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

126.38 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Produktsatz Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape 12 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 9/16 / 7/16 / 1/2 / 19/32 / 5/8 / 11/16 / 3/4 / 13/16 / 7/8 / 15/16 / 3/8 / 25/32 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2
Mass(g) 970 Set Content 1 4D-12, 4D-14, 4D-16, 4D-18, 4D-19, 4D-20, 4D-22, 4D-24, 4D-25, 4D-26, 4D-28, 4D-30 / with socket holder

Sie befinden sich auf der Seite für Satz Steckschlüsseleinsätze (Doppel-Sechskant, mit Halter) , HDB412, die Teilenummer ist HDB412.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HDB412.

Technischer Support