Werkzeugkasten, BX322

Werkzeugkasten, BX322
  • Mengenrabatt
V-type two-level double-opening tool set with a tool box.
[Features]
· Flat top type.
· It has an excellent storage capacity while compact.
· A new tool case with a guard function added to the corners of the case.
· Available in 3 types of color variation.
· Tough and impact resistant specifications.
[Applications]
· Storage and management of tools.
· Offsite maintenance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BX322
BX322BK
BX322SV
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Case color

155.89 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Rot

155.89 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Mattschwarz

155.89 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Silber

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Werkzeugkasten Toolbox Type Stahl-Werkzeugkasten Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 433×220×195
Mass(g) 4600 Cardboard dimensions(W×D×Hmm) 480×245×225 Material Main Body: Steel, Handle, Intermediate Plate: ABS Resin
Supplementary explanation Ceiling Flat V Shape 2-Level Dual Opening Case

Technischer Support