Satz Steckschlüsseleinsätze (Sechskant, mit Halter) , HS206

Satz Steckschlüsseleinsätze (Sechskant, mit Halter) , HS206

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Socket set used for tightening and loosening hex bolts and nuts.
[Features]
· Comes with a socket holder (aluminum type) that allows the socket to be easily removed.
· The holder grip is made of resin (with steel ball).
· It can slide on the rail with the socket attached.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HS206

Teilenummer
HS206
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

49.95 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Produktsatz Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 6.35
Socket shape 6 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 12 / 13 / 14 / 7 / 8 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2
Mass(g) 160 Set Content 1 2S-07, 2S-08, 2S-10, 2S-12, 2S-13, 2S-14 / With Socket Holder

Sie befinden sich auf der Seite für Satz Steckschlüsseleinsätze (Sechskant, mit Halter) , HS206, die Teilenummer ist HS206.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HS206.

Technischer Support