Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HS410
Single Product/Set Classification | Produktsatz | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Width across flat dimension (S Measurement) | 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 8 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/2 |
Mass(g) | 850 | Set Content 1 | 4S-08, 4S-10, 4S-12, 4S-13, 4S-14, 4S-17, 4S-19, 4S-21, 4S-22, 4S-24 / with socket holder |
Sie befinden sich auf der Seite für Satz Steckschlüsseleinsätze (Sechskant, mit Halter) , HS410, die Teilenummer ist HS410.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HS410.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften