Steckschlüsselsatz, 1500 (Teilenummern)

Steckschlüsselsatz, 1500
  • Mengenrabatt
Inch-size deluxe socket wrench set with carefully selected tools necessary for the maintenance of industrial machinery, automobiles, etc.
[Features]
· A mixed set of standard, deep and hex types.
· With 15 sockets and 4 handles.
· For manual operation.
· New metal case and durable satin tray adopted.
· Includes a new ratchet handle with 72-tooth gears, increasing usability.
· 12.7 mm drive. With 15 sockets and 4 handles.
· Imperial size socket wrench set, deluxe type.
[Applications]
· Ideal for servicing automobile and industrial machines made outside Japan.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1500

Teilenummer
1500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

279.13 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Produktsatz Application Für Handarbeit/Gelenk für Handarbeitsausführung Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape Sechskant/Doppelsechskant/Gelenke Width across flat dimension (S Measurement) 9/16 / 7/16 / 1/2 / 17/32 / 19/32 / 5/8 / 11/16 / 3/4 / 13/16 / 7/8 / 5/16 / 3/8 / 1/4 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8
Ratchet Mechanism Claw catch method Number of Ratchet Teeth 18 Mass(g) 4200
Set Content 1 Socket (Hexagon): 3SB-08, 3SB-10, 3SB-12 / Socket (Double Hex): 3DB-14, 3DB-16, 3DB-17, 3DB-18, 3DB-19, 3DB-20, 3DB-22, 3DB-24, 3DB-26, 3DB-28 / Ratchet Handle: 271 / Spinner Handle: 231 / T-Shaped Slide Handle: SL30 / Speeder: 204 / Extension Bar: 305 (75 mm), 306 (150 mm), 307 (300 mm) / Universal Joint: 208 / Metal Case: MC713N

Sie befinden sich auf der Seite für Steckschlüsselsatz, 1500, die Teilenummer ist 1500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1500.

Technischer Support