Steckschlüsselsatz, 760MS

Steckschlüsselsatz, 760MS
  • Mengenrabatt
Socket wrench set with 12.7 mm insertion.
[Features]
· Hex subtenses are ideal for maintenance of automobiles, motorcycles and bicycles.
· For manual use with 13 sockets and 4 handles.
· New metal case and durable satin tray adopted.
· Includes a new ratchet handle with 72-tooth gears, providing greater usability and work efficiency.
· A standard type of socket wrench set.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

760MS

Teilenummer
760MS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

233.16 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Produktsatz Application Für Handarbeit/Gelenk für Handarbeitsausführung Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Sechskant/Gelenke Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 26 / 27 / 30 / 32 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2
Ratchet Mechanism Cam type Number of Ratchet Teeth 30 Mass(g) 3800
Set Content 1 Socket (Hexagon): 4S-10, 4S-12, 4S-13, 4S-14, 4S-17, 4S-19, 4S-21, 4S-22, 4S-24, 4S-26, 4S-27, 4S-30, 4S-32 / Ratchet Handle (Hold Type): RH40K / Spinner Handle: 211 / Extension Bar: 321 (150 mm) / Ball Joint: BJ40 / Metal Case: MC750N

Sie befinden sich auf der Seite für Steckschlüsselsatz, 760MS, die Teilenummer ist 760MS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 760MS.

Technischer Support