Steckschlüsselsatz, 800M (Teilenummern)

Steckschlüsselsatz, 800M

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
12.7 mm insertion, standard type socket wrench set.
[Features]
· New metal case and durable satin tray adopted.
· Includes a new ratchet handle with 72-tooth gears, increasing usability.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

800M

Teilenummer
800M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

149.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Produktsatz Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape 12 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 21 / 23 / 26 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2
Ratchet Mechanism Claw catch method Number of Ratchet Teeth 20 Mass(g) 2900
Set Content 1 Socket (Double Hex): 4D-10, 4D-12, 4D-13, 4D-14, 4D-15, 4D-17, 4D-19, 4D-21, 4D-23, 4D-26 / Ratchet Handle: 371 / T-Shaped Slide Handle: SL 40 / Extension Bar: 321 (150 mm) / Metal Case: MC750N

Sie befinden sich auf der Seite für Steckschlüsselsatz, 800M, die Teilenummer ist 800M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 800M.

Technischer Support