Steckschlüsselsatz, 750MS

Steckschlüsselsatz, 750MS
A carefully selected tool essential for the maintenance of industrial machinery and automobiles, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

750MS

Teilenummer
750MS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

181.66 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Produktsatz Application Für Handarbeit/Gelenk für Handarbeitsausführung Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Sechskant/Gelenke Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 8 / 26 / 27 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2
Ratchet Mechanism Cam type Number of Ratchet Teeth 30 Mass(g) 3500
Set Content 1 Socket (Hexagon): 4S-08, 4S-10, 4S-11, 4S-12, 4S-13, 4S-14, 4S-17, 4S-19, 4S-21, 4S-22, 4S-24, 4S-26, 4S-27 / Ratchet Handle (Hold Type): RH40K / Spinner Handle: 211 / Extension Bar: 321 (150 mm) / Ball Joint: BJ40 / Crossbar: 110 / Metal Case: MC750N

Sie befinden sich auf der Seite für Steckschlüsselsatz, 750MS, die Teilenummer ist 750MS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 750MS.

Technischer Support