Steckschlüsselsatz, 750

Steckschlüsselsatz, 750
  • Mengenrabatt
Inch size socket wrench set with 12.7 mm insertion.
[Features]
· A carefully selected tool essential for the maintenance of industrial machinery and automobiles, etc.
· An inch size set containing 13 sockets.
· Manual type ideal for industrial equipment and vehicle equipment from abroad.
· 13 sockets, 4 handles.
· Imperial size socket wrench set, standard type.
· Includes a new ratchet handle with 72-tooth gears, providing greater usability and work efficiency.
· New metal case and durable satin tray adopted.
[Applications]
· Using imperial-size bolts: vehicles from outside Japan, motorcycles, and other imported machinery.
· Can be used for maintenance and assembly work of equipment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

750

Teilenummer
750
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

239.05 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Produktsatz Application Für Handarbeit/Gelenk für Handarbeitsausführung Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Doppelsechskant/Gelenke Width across flat dimension (S Measurement) 9/16 / 7/16 / 1/2 / 19/32 / 5/8 / 11/16 / 3/4 / 13/16 / 7/8 / 15/16 / 3/8 / 25/32 / 1 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2
Ratchet Mechanism Cam type Number of Ratchet Teeth 30 Mass(g) 3400
Set Content 1 Socket (Double Hex): 4DB-12, 4DB-14, 4DB-16, 4DB-18, 4DB-19, 4DB-20, 4DB-22, 4DB-24, 4DB-25, 4DB-26, 4DB-28, 4DB-30, 4DB-32 / Ratchet Handle (Hold Type): RH40K / Spinner Handle: 211 / Extension Bar: 321 (150 mm) / Universal Joint: 308 / Crossbar: 110 / Metal Case: MC750N

Sie befinden sich auf der Seite für Steckschlüsselsatz, 750, die Teilenummer ist 750.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 750.

Technischer Support