Steckschlüsselsatz, 200M (Teilenummern)

Steckschlüsselsatz, 200M
  • Mengenrabatt
Ideal for large machine/vehicle maintenance, civil engineering, and plant maintenance work.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

200M

Teilenummer
200M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

477.03 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Produktsatz Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 19
Socket shape 12 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 26 / 29 / 32 / 46 / 50 / 35 / 41 / 38 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/4
Ratchet Mechanism Claw catch method Number of Ratchet Teeth 24 Mass(g) 11800
Set Content 1 Socket (Double Hex): 6D-26, 6D-29, 6D-32, 6D-35, 6D-38, 6D-41, 6D-46, 6D-50 / Ratchet Handle: 471 / T-Shaped Slide Handle: 205 / Extension Bar: 610 (200 mm), 611 (400 mm) / Metal Case: MC200M

Sie befinden sich auf der Seite für Steckschlüsselsatz, 200M, die Teilenummer ist 200M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 200M.

Technischer Support