Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
200MS
Single Product/Set Classification | Produktsatz | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 19 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Width across flat dimension (S Measurement) | 26 / 29 / 32 / 46 / 50 / 35 / 41 / 38 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/4 |
Ratchet Mechanism | Claw catch method | Number of Ratchet Teeth | 24 | Mass(g) | 12100 |
Set Content 1 | Socket (Hexagon): 6S-26, 6S-29, 6S-32, 6S-35, 6S-38, 6S-41, 6S-46, 6S-50 / Ratchet Handle: 471 / T-Shaped Slide Handle: 205 / Extension Bar: 610 (200 mm), 611 (400 mm) / Metal Case: MC200M |
Sie befinden sich auf der Seite für Steckschlüsselsatz, 200MS, die Teilenummer ist 200MS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 200MS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften