Steckschlüsselsatz, 210M

Steckschlüsselsatz, 210M
  • Mengenrabatt
Ideal for large machine/vehicle maintenance, civil engineering, and plant maintenance work.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

210M

Teilenummer
210M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

309.61 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Produktsatz Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 19
Socket shape 12 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 24 / 26 / 27 / 29 / 30 / 32 / 36 / 35 / 41 / 38 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/4
Mass(g) 7500 Set Content 1 Socket (Double Hex): 6D-24, 6D-26, 6D-27, 6D-29, 6D-30, 6D-32, 6D-35, 6D-36, 6D-38, 6D-41 / T-Shaped Slide Handle: 205 / Extension Bar: 610 (200 mm) / Metal Case: MC210

Sie befinden sich auf der Seite für Steckschlüsselsatz, 210M, die Teilenummer ist 210M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 210M.

Technischer Support