Verlängerungseinsatz für Schlagschrauber, 3AEX-L150

Verlängerungseinsatz für Schlagschrauber, 3AEX-L150
Impact socket 9.5 mm drive long type socket for tightening and loosening hex bolts and nuts.
[Features]
· For impact wrenches and power tools.
· For improving workability in production lines. It is ideal for tightening/loosening bolts and nuts located in deep or narrow places.
· It has been made lightweight by optimizing the diameter of the shaft according to the size.
· Total length: 150 mm.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of production lines, machines and maintenance of automobiles and motorcycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3AEX-06L150
3AEX-07L150
3AEX-08L150
3AEX-10L150
3AEX-13L150
3AEX-14L150
3AEX-15L150
3AEX-16L150
3AEX-17L150
3AEX-18L150
3AEX-19L150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension (S Measurement) Width across flat part external diameter (measurement D1)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Width across flat part depth (measurement L1)
(mm)
Through Hole I.D. (d Dimension)
(mm)
Mass
(g)

24.23 €

1 8 Arbeitstage 610.0195898

24.25 €

1 9 Arbeitstage 711.51968100

24.28 €

1 5 Arbeitstage 8131968105

25.13 €

1 9 Arbeitstage 1015.519810125

25.51 €

1 9 Arbeitstage 132020912175

25.55 €

1 9 Arbeitstage 1421211012180

26.61 €

1 9 Arbeitstage 1522221014.3215

26.72 €

1 9 Arbeitstage 1624241114.3230

26.75 €

1 9 Arbeitstage 1725.0251114.3235

28.63 €

1 8 Arbeitstage 1826261314.3240

28.68 €

1 5 Arbeitstage 1927271314.3245

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Nuss Application Für Schläge Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape 6 Sq. Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8 Overall length (L dimension)(mm) 150

Technischer Support