Verlängerungseinsatz für Schlagschrauber, 3AEX-L100 (Teilenummern)

Verlängerungseinsatz für Schlagschrauber, 3AEX-L100
  • Mengenrabatt
An impact socket for tightening and loosening of hexagon bolts/nuts.
[Features]
· For improving workability in production lines. It is ideal for tightening/loosening bolts and nuts located in deep or narrow places.
· It has been made lightweight by optimizing the diameter of the shaft according to the size.
· Total length: 100 mm.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of production lines, machines and maintenance of automobiles and motorcycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3AEX-08L100
3AEX-13L100
3AEX-14L100
3AEX-15L100
3AEX-16L100
3AEX-17L100
3AEX-18L100
3AEX-19L100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension (S Measurement) Width across flat part external diameter (measurement D1)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Width across flat part depth (measurement L1)
(mm)
Through Hole I.D. (d Dimension)
(mm)
Mass
(g)

27.00 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 813136875

28.21 €

1 9 Arbeitstage 132020912130

28.26 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1421211012135

29.12 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1522221014.3160

29.24 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1624241114.3175

29.29 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1725.0251114.3180

32.34 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1826261314.3185

32.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1927271314.3190

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Nuss Application Für Schläge Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape 6 Sq. Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8 Overall length (L dimension)(mm) 100

Technischer Support