Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3AEX-06L250 |
3AEX-07L250 |
3AEX-10L250 |
3AEX-12L250 |
3AEX-13L250 |
3AEX-14L250 |
3AEX-15L250 |
3AEX-16L250 |
3AEX-17L250 |
3AEX-18L250 |
3AEX-19L250 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width across flat dimension (S Measurement) | Width across flat part external diameter (measurement D1) (mm) | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) | Width across flat part depth (measurement L1) (mm) | Through Hole I.D. (d Dimension) (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.98 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 6 | 10.0 | 19 | 5 | 8 | 138 | |
31.00 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 7 | 11.5 | 19 | 6 | 8 | 140 | |
32.34 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 15.5 | 19 | 8 | 10 | 185 | |
33.02 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 12 | 19 | 19 | 9 | 12 | 260 | |
33.05 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 13 | 20 | 20 | 9 | 12 | 265 | |
33.10 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 14 | 21 | 21 | 10 | 12 | 270 | |
35.03 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 15 | 22 | 22 | 10 | 14.3 | 335 | |
35.17 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 16 | 24 | 24 | 11 | 14.3 | 350 | |
35.22 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 17 | 25.0 | 25 | 11 | 14.3 | 355 | |
37.85 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 18 | 26 | 26 | 13 | 14.3 | 360 | |
37.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 19 | 27 | 27 | 13 | 14.3 | 365 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Einzelstück Nuss | Application | Für Schläge | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/8 | Overall length (L dimension)(mm) | 250 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width across flat dimension (S Measurement)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften