• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Verlängerungseinsatz für Schlagschrauber, 4AEX-L250

Verlängerungseinsatz für Schlagschrauber, 4AEX-L250
An impact socket for tightening and loosening of hexagon bolts/nuts.
[Features]
· Long sockets with 12.7 mm drive.
· For impact wrenches and power tools with total length of 250 mm.
· For improving workability in production lines. It is ideal for tightening/loosening bolts and nuts located in deep or narrow places.
· It has been made lightweight by optimizing the diameter of the shaft according to the size.
[Applications]
· For assembly and maintenance of production lines, machines and maintenance of automobiles and motorcycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4AEX-10L250
4AEX-12L250
4AEX-13L250
4AEX-14L250
4AEX-15L250
4AEX-16L250
4AEX-17L250
4AEX-18L250
4AEX-19L250
4AEX-21L250
4AEX-22L250
4AEX-24L250
4AEX-26L250
4AEX-27L250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension (S Measurement) Width across flat part external diameter (measurement D1)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Width across flat part depth (measurement L1)
(mm)
Through Hole I.D. (d Dimension)
(mm)
Mass
(g)

31.39 €

1 9 Arbeitstage 101625912290

32.60 €

1 5 Arbeitstage 1219.5251114370

32.63 €

1 8 Arbeitstage 1321251114375

32.68 €

1 5 Arbeitstage 1422251214380

33.72 €

1 9 Arbeitstage 1523.0251214390

33.75 €

1 9 Arbeitstage 1624251214395

34.36 €

1 9 Arbeitstage 1726261316475

34.97 €

1 8 Arbeitstage 1827271316485

35.05 €

1 9 Arbeitstage 1928281416495

36.83 €

1 8 Arbeitstage 2130.530.51516500

37.57 €

1 8 Arbeitstage 2232321516505

38.30 €

1 5 Arbeitstage 2434.534.51616520

39.20 €

1 9 Arbeitstage 2637371816535

40.20 €

1 9 Arbeitstage 2738381816540

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Nuss Application Für Schläge Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape 6 Sq. Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2 Overall length (L dimension)(mm) 250

Technischer Support