Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
4AH-05L75 |
4AH-06L75 |
4AH-08L75 |
4AH-12L75 |
4AH-14L75 |
4AH-17L75 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width across flat dimension (S Measurement) | Width across flat part depth (measurement L1) (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 5 | 10 | 95 | ||
14.70 € | 1 | 9 Arbeitstage | 6 | 10 | 95 | ||
14.74 € | 1 | 9 Arbeitstage | 8 | 15 | 100 | ||
16.67 € | 1 | 9 Arbeitstage | 12 | 20 | 130 | ||
16.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | 20 | 140 | ||
18.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 20 | 200 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Einzelstück Nuss | Application | Für Schläge | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Sechskant für Innensechskantschraube | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/2 | Overall length (L dimension)(mm) | 75 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width across flat dimension (S Measurement)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften