Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
8AH-17 |
8AH-19 |
8AH-22 |
8AH-24 |
8AH-27 |
8AH-32 |
8AH-36 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width across flat dimension (S Measurement) | Hexagonal section length (L1 dimension, ) only applies to certain hexagons (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
78.88 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 17 | 20 | 600 | |
74.35 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 19 | 20 | 650 | |
93.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 22 | 25 | 710 | |
103.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 24 | 25 | 760 | |
127.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 27 | 30 | 820 | |
144.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 32 | 30 | 940 | |
128.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 36 | 30 | 1220 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Einzelstück Nuss | Application | Für Schläge | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 25.4 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Sechskant für Innensechskantschraube | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1 | Overall length (L dimension)(mm) | 90 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width across flat dimension (S Measurement)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften