Sechskant-Bit für Schlagschrauber (Einzel-Bit / Ersatzmodell)

Sechskant-Bit für Schlagschrauber (Einzel-Bit / Ersatzmodell)
  • Mengenrabatt
Hex socket bit for impact tools for tightening and loosening hex socket bolts (heavy-duty type).
[Features]
· Use by inserting an impact hexagon holder.
· The tip bit can be replaced for use as it is a replacement type socket wrench.
· Powerful type that can be used with impact wrenches and power tools.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance work of industrial machinery.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BIT21-14
BIT21-17
BIT21-19
BIT21-22
BIT21-24
BIT21-27
BIT27-24
BIT27-27
BIT27-32
BIT27-36
BIT36-27
BIT36-32
BIT36-36
BIT46-41
BIT46-46
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) Width across flat dimension (S Measurement) Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch)

10.08 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 19143/4

10.46 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 19173/4

14.18 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 19193/4

14.75 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 19223/4

17.60 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 19243/4

22.42 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 19273/4

34.48 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 25.4241

59.27 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 25.4271

75.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 25.4321

112.61 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 25.4361

65.87 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 38.1271-1/2

100.33 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 38.1321-1/2

103.27 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage 38.1361-1/2

152.86 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 38.1411-1/2

111.35 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 38.1461-1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück sonstige Application Für Schläge Socket shape Sechskant für Innensechskantschraube

Technischer Support