Langer Einsatz für Schlagschrauber, 6NV-L

Langer Einsatz für Schlagschrauber, 6NV-L
An impact socket for tightening and loosening of hexagon bolts/nuts.
[Features]
· As it is a long type, it can be used to access hex bolts in deep and narrow places.
· It exerts power in tightening/loosening protruded bolt nuts.
· Impact wrench and power tools with a design extremely resistant to impacts.
· Electroless plating specification to improve its appearance, quality and rust-proofing.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of large machines as well as automobile, motorcycle, and bicycle maintenance work.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6NV-18L
6NV-19L
6NV-21L
6NV-22L
6NV-23L
6NV-24L
6NV-25L
6NV-26L
6NV-27L
6NV-28L
6NV-29L
6NV-30L
6NV-32L
6NV-33L
6NV-35L
6NV-36L
6NV-38L
6NV-41L
6NV-46L
6NV-50L
6NV-55L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Width across flat part external diameter (measurement D1)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Width across flat part depth (measurement L1)
(mm)
Mass
(g)

30.66 €

1 6 Arbeitstage 188528.53813367

30.61 €

1 10 Arbeitstage 1985293814362

30.91 €

1 9 Arbeitstage 218531.53815401

31.11 €

1 9 Arbeitstage 2285333815428

32.91 €

1 6 Arbeitstage 238534.53815411

32.32 €

1 9 Arbeitstage 24100363817514

35.53 €

1 9 Arbeitstage 25100374019535

33.72 €

1 9 Arbeitstage 26100384019558

33.52 €

1 9 Arbeitstage 27100404219532

37.47 €

1 9 Arbeitstage 28100414220539

37.54 €

1 9 Arbeitstage 29100424220547

37.86 €

1 9 Arbeitstage 30100444421569

40.16 €

1 9 Arbeitstage 3210046.546.521593

42.61 €

1 9 Arbeitstage 33100484823602

45.18 €

1 9 Arbeitstage 35100505023617

45.41 €

1 9 Arbeitstage 36100525223644

52.35 €

1 9 Arbeitstage 38100565623523

57.98 €

1 9 Arbeitstage 41100595923550

69.59 €

1 9 Arbeitstage 46100656523782

84.49 €

1 9 Arbeitstage 501007070251014

102.56 €

1 7 Arbeitstage 551007878251223

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Nuss Application Für Schläge Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 19
Socket shape 6 Sq. Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/4

Technischer Support