Langer Einsatz für Schlagschrauber, 8NV-L

Langer Einsatz für Schlagschrauber, 8NV-L
  • Mengenrabatt
An impact socket for tightening and loosening of hexagon bolts/nuts.
[Features]
· As it is a long type, it can be used to access hex bolts in deep and narrow places.
· It exerts power in tightening/loosening protruded bolt nuts.
· Impact wrench and power tools with a design extremely resistant to impacts.
· Electroless plating specification to improve its appearance, quality and rust-proofing.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of large machines as well as automobile, motorcycle, and bicycle maintenance work.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
8NV-19L
8NV-22L
8NV-24L
8NV-26L
8NV-27L
8NV-30L
8NV-32L
8NV-35L
8NV-36L
8NV-38L
8NV-41L
8NV-46L
8NV-50L
8NV-55L
8NV-60L
8NV-65L
8NV-70L
8NV-75L
8NV-77L
8NV-80L
8NV-85L
8NV-90L
8NV-95L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Width across flat part external diameter (measurement D1)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Width across flat part depth (measurement L1)
(mm)
Mass
(g)

63.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 19100324814639

63.96 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 22100354815681

64.11 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 24100374817699

64.57 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 26100404819749

64.94 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 2710041.54819791

65.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3010045.55021860

66.14 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 32100485021923

71.63 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 35100525228946

71.29 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 36100545428908

81.12 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 38100565628941

88.02 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 41100595928958

107.52 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 461006666281098

93.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 501357474301451

113.52 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 551358080351668

136.02 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 601358686431709

164.77 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 651359393472251

199.05 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 70135100100492405

213.47 €

1 9 Arbeitstage 75135104104512428

311.87 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 77135107107552445

325.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 80135111111552556

339.94 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 85135118118582879

371.30 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 90135124124603074

422.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 95135130130603109

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Nuss Application Für Schläge Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 25.4
Socket shape 6 Sq. Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1

Technischer Support