Langer Einsatz für Schlagschrauber, (Zwölfkant) , 6NW-L100 (Teilenummern)

Langer Einsatz für Schlagschrauber, (Zwölfkant) , 6NW-L100
  • Mengenrabatt
An impact socket for tightening and loosening of hexagon bolts/nuts.
[Features]
· A long type with 19.0 mm drive.
· It has a double hex shape that can be used to smoothly access hex bolts in deep and narrow places.
· It exerts power in tightening/loosening protruded bolt nuts.
· Impact wrench and power tools with a design extremely resistant to impacts.
· Electroless plating specification to improve its appearance, quality and rust-proofing.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6NW-17L100
6NW-19L100
6NW-21L100
6NW-22L100
6NW-23L100
6NW-24L100
6NW-26L100
6NW-27L100
6NW-28L100
6NW-29L100
6NW-30L100
6NW-32L100
6NW-35L100
6NW-36L100
6NW-38L100
6NW-41L100
6NW-46L100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension (S Measurement) Width across flat part external diameter (measurement D1)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Width across flat part depth (measurement L1)
(mm)
Through Hole I.D. (d Dimension)
(mm)
Mass
(g)

41.75 €

1 5 Arbeitstage 1727381414379

38.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1929381416362

42.16 €

1 9 Arbeitstage 2131.5381518401

36.80 €

1 9 Arbeitstage 2233381518428

43.60 €

1 9 Arbeitstage 2334.5381520411

45.66 €

1 10 Arbeitstage 2436401720514

46.58 €

1 5 Arbeitstage 2638421922558

46.34 €

1 9 Arbeitstage 2740421922532

49.32 €

1 9 Arbeitstage 2841422022539

49.38 €

1 9 Arbeitstage 2942422022547

39.58 €

1 9 Arbeitstage 3044442125569

51.14 €

1 9 Arbeitstage 3246.546.52125593

54.15 €

1 9 Arbeitstage 3550502325617

45.91 €

1 9 Arbeitstage 3652522325644

64.27 €

1 9 Arbeitstage 3856562330773

57.52 €

1 9 Arbeitstage 4159592335801

73.86 €

1 9 Arbeitstage 4665652335852

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Nuss Application Für Schläge Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 19
Socket shape 12 Sq. Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/4 Overall length (L dimension)(mm) 100

Technischer Support