Satz lange Steckschlüsseleinsätze, (mit Metallkoffer) , NV608L

Satz lange Steckschlüsseleinsätze, (mit Metallkoffer) , NV608L
Long socket set for impact wrench with 19.0 mm insertion angle.
[Features]
· Long socket bit for impact wrenches.
· 8 sockets stored in a metal case.
· Impact socket with pin/O-ring can be stored as is.
· Achieves excellent durability and environmental friendliness compared to resin trays.
· Since individual products are fixed in a given position, it is easy to organize and stable storage, without rattling, is ensured
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NV608L

Teilenummer
NV608L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

287.93 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Produktsatz Application Für Schläge Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 19
Socket shape 6 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 24 / 27 / 30 / 32 / 36 / 46 / 35 / 41 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/4
Mass(g) 6300 Set Content 1 6NV-24L、6NV-27L、6NV-30L、6NV-32L、6NV-35L、6NV-36L、6NV-41L、6NV-46L

Sie befinden sich auf der Seite für Satz lange Steckschlüsseleinsätze, (mit Metallkoffer) , NV608L, die Teilenummer ist NV608L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NV608L.

Technischer Support