Langer Sechskanteinsatz für Schlagschrauber (mit Halter) , HAH406L

Langer Sechskanteinsatz für Schlagschrauber (mit Halter) , HAH406L
  • Mengenrabatt
An impact socket ideal for tightening and loosening hexagon socket head cap screws and locking screws in deep and narrow places.
[Features]
· As it is a long type, it can be used to access hex socket bolts and set screws in deep and narrow places.
· Impact wrench and power tools with a design extremely resistant to impacts.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HAH406L

Teilenummer
HAH406L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

111.97 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Produktsatz Application Für Schläge Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Sechskant für Innensechskantschraube Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 12 / 14 / 5 / 6 / 8 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2
Mass(g) 900 Set Content 1 Long Hexagon Socket for Impact: 4AH-05L, 4AH-06L, 4AH-08L, 4AH-10L, 4AH-12L, 4AH-14L, With Socket Holder

Sie befinden sich auf der Seite für Langer Sechskanteinsatz für Schlagschrauber (mit Halter) , HAH406L, die Teilenummer ist HAH406L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HAH406L.

Technischer Support