Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
4NV-12L150 |
4NV-13L150 |
4NV-14L150 |
4NV-17L150 |
4NV-19L150 |
4NV-21L150 |
4NV-22L150 |
4NV-24L150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width across flat dimension (S Measurement) | Width across flat part external diameter (measurement D1) (mm) | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) | Width across flat part depth (measurement L1) (mm) | Through Hole I.D. (d Dimension) (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.93 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 12 | 18 | 25 | 20 | 10 | 270 | |
45.35 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 13 | 19 | 25 | 20 | 10 | 317 | |
45.50 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 14 | 20 | 25 | 20 | 11 | 334 | |
47.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 17 | 24.5 | 26 | 24 | 14 | 426 | |
48.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 19 | 27 | 28 | 24 | 16 | 509 | |
49.88 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 21 | 28.5 | 28.5 | 24 | 18 | 522 | |
50.31 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 22 | 30.5 | 30.5 | 25 | 18 | 569 | |
51.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 24 | 33.5 | 33.5 | 25 | 20 | 683 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Einzelstück Nuss | Application | Für Schläge | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/2 | Overall length (L dimension)(mm) | 150 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width across flat dimension (S Measurement)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften