Extrem langer Einsatz für Schlagschrauber, 8NV-L150

Extrem langer Einsatz für Schlagschrauber, 8NV-L150
  • Mengenrabatt
An impact socket for tightening and loosening of hexagon bolts/nuts.
[Features]
· A long type with 25.4 mm drive and 150 mm total length.
· Can be used to access hex bolts in deep and narrow places.
· It exerts power in tightening/loosening protruded bolt nuts.
· Impact wrench and power tools with a design extremely resistant to impacts.
· Electroless plating specification to improve its appearance, quality and rust-proofing.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
8NV-41L150
8NV-46L150
8NV-50L150
8NV-55L150
8NV-60L150
8NV-65L150
8NV-70L150
8NV-75L150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension (S Measurement) Width across flat part external diameter (measurement D1)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Width across flat part depth (measurement L1)
(mm)
Through Hole I.D. (d Dimension)
(mm)
Mass
(g)

129.08 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 41595933351480

141.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 46666633351638

160.12 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 50747435381636

193.10 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 55808040411881

198.90 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 60868643412704

228.44 €

1 9 Arbeitstage 65939347432921

261.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7010010049463478

288.19 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 7510410451493728

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Nuss Application Für Schläge Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 25.4
Socket shape 6 Sq. Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1 Overall length (L dimension)(mm) 150

Technischer Support