Teilenummer
|
---|
6NV-27L150 |
6NV-30L150 |
6NV-32L150 |
6NV-36L150 |
6NV-41L150 |
6NV-46L150 |
6NV-50L150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width across flat dimension (S Measurement) | Width across flat part external diameter (measurement D1) (mm) | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) | Width across flat part depth (measurement L1) (mm) | Through Hole I.D. (d Dimension) (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.54 € | 1 | 9 Arbeitstage | 27 | 40 | 42 | 19 | 22 | 784 | ||
63.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 | 44 | 44 | 21 | 25 | 821 | ||
65.78 € | 1 | 8 Arbeitstage | 32 | 46.5 | 46.5 | 21 | 25 | 846 | ||
76.49 € | 1 | 7 Arbeitstage | 36 | 52 | 52 | 23 | 25 | 936 | ||
105.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 41 | 59 | 59 | 23 | 35 | 1229 | ||
104.40 € | 1 | 9 Arbeitstage | 46 | 65 | 65 | 23 | 35 | 1284 | ||
135.19 € | 1 | 9 Arbeitstage | 50 | 70 | 70 | 25 | 38 | 1177 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Einzelstück Nuss | Application | Für Schläge | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 19 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/4 | Overall length (L dimension)(mm) | 150 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width across flat dimension (S Measurement)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften