Schlüsselförmiger, einseitiger Drehmomentschlüssel (Teilenummern)

Schlüsselförmiger, einseitiger Drehmomentschlüssel
Dedicated torque wrench for tightening flare nuts.
[Features]
· Standard tightening torque is set in advance for the new refrigerant's flare pipe coupling and flare nut.
* The torque value setting cannot be changed.
· When it reaches the set torque value, there will be a "clicking" sound or light "shock" to the hand.
[Applications]
· For tightening flare tube fittings and flare nuts on room air-conditioners, cooling machines, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TSP16-17
TSP38-22
TSP55-26
TSP75-29
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Mass
(g)
Torque Performance
(N▪m)
Dimensions: T
(mm)
Dimensions: s
(mm)
Dimensions: D
(mm)

72.66 €

1 9 Arbeitstage 220370167.61736.5

86.37 €

1 9 Arbeitstage 230410388.52246.5

95.42 €

1 5 Arbeitstage 286540559.72655.0

111.95 €

1 9 Arbeitstage 292570759.72962.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Einzelfunktionsausführung Head Replaceable N/A Load direction Links/rechts
Torque Precision(±%) 4 Set / Single Item Single Item Main body: option Main Body
Accessory Configuration Certificate (With Traceability Flow Chart), Instruction Manual

Technischer Support