Satz extrem lange Einsätze für Schlagschrauber (mit Halter) , HNV406LL

Satz extrem lange Einsätze für Schlagschrauber (mit Halter) , HNV406LL
Ultra-long impact socket set with impact socket incorporated in the holder.
[Features]
· For hexagon bolt/nut tightening and loosening work.
· 12.7 mm drive. Total length: 100 mm. Holder included. For impact wrenches and power tools.
· It is a super long type with total length of 100 mm that can access hexagon bolts in deep and narrow places.
· It exerts power in tightening/loosening protruded bolt nuts.
· Impact wrench and power tools with a design extremely resistant to impacts.
· Electroless plating specification to improve its appearance, quality and rust-proofing.
[Applications]
For assembly and maintenance of large machines as well as automobile, motorcycle, and bicycle maintenance work.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HNV406LL

Teilenummer
HNV406LL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

123.33 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Produktsatz Application Für Schläge Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape 6 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2
Mass(g) 2300 Set Content 1 4NV-17L100, 4NV-19L100, 4NV-21L100, 4NV-22L100, 4NV-24L100, 4NV-27L100 / with socket holder

Sie befinden sich auf der Seite für Satz extrem lange Einsätze für Schlagschrauber (mit Halter) , HNV406LL, die Teilenummer ist HNV406LL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HNV406LL.

Technischer Support