Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MD-050 |
MD-075 |
MD-100 |
MD-125 |
MD-150 |
MD-200 |
PD-001 |
PD-002 |
PD-003 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tip standards | Tip size / Phillips (+) | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | Shaft length L (mm) | Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 | Overall Length L (mm) | Shaft diameter D (mm) | Grip Width D (mm) | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Senkkopf (-) | - | 4.5 | 50 | 0.6 | 145 | 5 | 23.5 | 70 | |
6.27 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Senkkopf (-) | - | 5.5 | 75 | 0.7 | 170 | 5 | 23.5 | 75 | |
7.73 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Senkkopf (-) | - | 6 | 100 | 0.9 | 218 | 6 | 28.0 | 100 | |
10.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Senkkopf (-) | - | 7 | 125 | 0.9 | 257 | 7 | 32.5 | 160 | |
11.66 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Senkkopf (-) | - | 8 | 150 | 1 | 282 | 8 | 32.5 | 190 | |
16.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Senkkopf (-) | - | 9 | 200 | 1.1 | 348 | 9 | 34 | 290 | |
6.22 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Kreuzschlitz (+) | Nr. 1 | - | 75 | - | 170 | 5 | 23.5 | 70 | |
7.94 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Kreuzschlitz (+) | Nr. 2 | - | 100 | - | 218 | 6 | 28.0 | 100 | |
12.46 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Kreuzschlitz (+) | Nr. 3 | - | 150 | - | 282 | 8 | 32.5 | 200 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Einzelstück | Shaft type | Rund | Magnet | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Shaft through | Verfügbar | Bolster | N/A | Grip Type | Holzgriff |
Specifications | Round Shaft Screwdriver |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tip standards
Tip size / Phillips (+)
Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1
Shaft length L (mm)
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften