Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SHS406
Single Product/Set Classification | Produktsatz | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Width across flat dimension (S Measurement) | 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/2 |
Mass(g) | 390 | Set Content 1 | S4S-10, S4S-12, S4S-13, S4S-14, S4S-17, S4S-19 / with Socket Holder |
Sie befinden sich auf der Seite für Satz SUS-Einsätze (Sechskant mit Halter) , SHS406, die Teilenummer ist SHS406.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SHS406.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften