Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CDS2
Tip standards | Kreuzschlitz (+)/Senkkopf (-) | Tip size / Phillips (+) | Nr. 2 | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Produktsatz | Shaft type | Quadratisch | Magnet | N/A |
Grip Type | Kunststoff | Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 | 0.8 | Overall Length L(mm) | 90 |
Weight(g) | 70 | Set Content | ⊖0.8×6.0←→⊕No.2 | Specifications | Replacement Screwdriver |
Sie befinden sich auf der Seite für Satz kurze Wechsel-Schraubendreher, CDS2, die Teilenummer ist CDS2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CDS2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften