Satz SUS-Einsätze (Sechskant mit Halter) , SHS410

Satz SUS-Einsätze (Sechskant mit Halter) , SHS410
Corrosion/chemical resistant, hygienic stainless steel socket 10-piece set. Holder included.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SHS410

Teilenummer
SHS410
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

366.50 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Produktsatz Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape 6 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 8 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2
Mass(g) 730 Set Content 1 S4S-08, S4S-10, S4S-12, S4S-13, S4S-14, S4S-17, S4S-19, S4S-21, S4S-22, S4S-24 / with Socket Holder

Sie befinden sich auf der Seite für Satz SUS-Einsätze (Sechskant mit Halter) , SHS410, die Teilenummer ist SHS410.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SHS410.

Technischer Support