Satz Ratschen-Schraubendreher, RDS20

Satz Ratschen-Schraubendreher, RDS20
  • Mengenrabatt
A set of 2 types of handles, 3 sized replacement bit holders and 20 frequently used bits.
[Features]
· Left and right switching can be done by simply turning the change knob.
· The grip shape can be changed between 2 types according to the work.
· The bit holder has a one-touch bit release mechanism.
· Grip component of the screwdriver comes with a magazine that can store 6 bits.
[Applications]
· For maintenance of automobiles, motorcycles, bicycles, etc. and maintenance of industrial equipment, etc.
· Ideal for a wide range of maintenance work.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RDS20

Teilenummer
RDS20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

136.43 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Kombination Tip size / Phillips (+) Nr. 1 / Nr. 2 / Nr. 3 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 6 / 8 / 5.5
Single Product/Set Classification Produktsatz Shaft type Quadratisch Magnet Verfügbar
Grip Type Kunststoff Width across flat dimension(mm) 6.35 Weight(g) 970
Set Content Ratchet Screwdriver (RD), Ratchet Stubby Screwdriver (RSD), Bit Holder (RDBH-060 <60 mm>, 140 <140 mm>, 210 <210 mm>), Screwdriver & Adapter Bit Set (BTPM10S), Hex Bit Set (BTH10S), Bit Holder (BTB12 2 pcs), Plastic Case Specifications Magnetic (Bit Holder), with PE Case

Sie befinden sich auf der Seite für Satz Ratschen-Schraubendreher, RDS20, die Teilenummer ist RDS20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RDS20.

Technischer Support