• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Satz tiefe Steckschlüsseleinsätze (Sechskant mit Halter) , HSL212

Satz tiefe Steckschlüsseleinsätze (Sechskant mit Halter) , HSL212

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: HSL212

Marke: MAEDAKINNZOKU

Preis: 101.36

Lieferzeit: 9 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HSL212

Teilenummer
HSL212
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

101.36 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Produktsatz Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 6.35
Socket shape 6 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/4
Mass(g) 460 Set Content 1 2S-03L, 2S-04L, 2S-05L, 2S-06L, 2S-07L, 2S-08L, 2S-09L, 2S-10L, 2S-11L, 2S-12L, 2S-13L, 2S-14L / With Socket Holder

Technischer Support