Teilenummer
|
---|
TW-08 |
TW-09 |
TW-10 |
TW-11 |
TW-12 |
TW-13 |
TW-14 |
TW-17 |
TW-19 |
TW-21 |
TW-22 |
TW-23 |
TW-24 |
TW-26 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Width across flat part external diameter (measurement D1) (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 254 | 13 | 180 | ||
16.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 9 | 254 | 13 | 180 | ||
14.54 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 255 | 15 | 280 | ||
18.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 11 | 255 | 16.5 | 280 | ||
20.17 € | 1 | 9 Arbeitstage | 12 | 256 | 17.5 | 400 | ||
18.55 € | 1 | 9 Arbeitstage | 13 | 256 | 19 | 400 | ||
22.38 € | 1 | 9 Arbeitstage | 14 | 276 | 20 | 450 | ||
23.51 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 17 | 277 | 24 | 530 | |
26.88 € | 1 | 9 Arbeitstage | 19 | 307 | 26 | 700 | ||
25.69 € | 1 | 9 Arbeitstage | 21 | 307 | 29 | 710 | ||
36.35 € | 1 | 9 Arbeitstage | 22 | 308 | 30 | 920 | ||
36.45 € | 1 | 9 Arbeitstage | 23 | 308 | 32 | 930 | ||
38.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | 24 | 308 | 33 | 980 | ||
38.75 € | 1 | 9 Arbeitstage | 26 | 308 | 35 | 980 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Einzelstück Griff | Application | Für Handarbeiten | Socket shape | 6 Sq. |
---|---|---|---|---|---|
Handle Type ° | T-Shaped Handle |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften