Querstange, CB30 / CB60

Querstange, CB30 / CB60
  • Mengenrabatt
[Features]
· Mainly used inserted into a spin handle grip for use as a T-handle.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CB60

Teilenummer
CB60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

18.58 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück sonstige Application Für Handarbeiten Overall length (L dimension)(mm) 330
Handle Type ° Cross Bar Width across flat part external diameter (measurement D1)(mm) 16 Mass(g) 500

Sie befinden sich auf der Seite für Querstange, CB30 / CB60, die Teilenummer ist CB60.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CB60.

Technischer Support