Schnell-T-Griff, 203 / 303 (Teilenummern)

Schnell-T-Griff, 203 / 303
  • Mengenrabatt
A handle with an angular drive attached to the T-type tip that can be rotated quickly.
[Features]
· Can be used to hold various socket sizes.
· 9.5 mm and 12.7 mm types are available.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
203
303
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) Overall length (L dimension)
(mm)
Mass
(g)

42.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 9.53/8260460

49.11 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 12.71/2300655

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Griff Application Für Handarbeiten

Technischer Support