Schraubendreher-förmiger Griff, 115 (Teilenummern)

Schraubendreher-förmiger Griff, 115
  • Mengenrabatt
Handle with a square drive attached to the screwdriver tip.
[Features]
· Used as a box driver.
· 6.35 mm drive.
· Has a depressed insertion angle on its grip end and can also be used as an extension bar.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

115

Teilenummer
115
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

14.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Griff Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 6.35
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2 Overall length (L dimension)(mm) 150 Handle Type ° Screwdriver-shaped Handle
Mass(g) 100

Sie befinden sich auf der Seite für Schraubendreher-förmiger Griff, 115, die Teilenummer ist 115.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 115.

Technischer Support