Satz Sechrund-Einsätze (Manipulationssicher / mit Halter) , HTX306H (Teilenummern)

Satz Sechrund-Einsätze (Manipulationssicher / mit Halter) , HTX306H

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Socket set for tightening/loosening T-type Hxalobular screws (tamper-proof).
[Features]
· High torque type designed to be able to cope with strong tightening force.
· With a holder that provides improved storage and operability.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HTX306H

Teilenummer
HTX306H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

102.18 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type (Shape) Manueller Steckschlüssel Tip standards T30 / T40 / T45 / T50 / T55 / T25 Tip shape / tamper-proof T-förmige, manipulationssichere Ausführung
Single Product/Set Classification Produktsatz Insertion Angle 9.5mm(3/8") Weight(g) 400
Accessory With Socket Holder (6-Slot Type) SH306 Set Content 3TX-T25H,T30H,T40H,T45H,T50H,T55H

Sie befinden sich auf der Seite für Satz Sechrund-Einsätze (Manipulationssicher / mit Halter) , HTX306H, die Teilenummer ist HTX306H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HTX306H.

Technischer Support