Satz Sechrund-Einsätze (Manipulationssicher / mit Halter) , HTX310H

Satz Sechrund-Einsätze (Manipulationssicher / mit Halter) , HTX310H

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Socket set for tightening/loosening T-type Hxalobular screws (tamper-proof).
[Features]
· 9.5 mm drive 10-piece set with a holder.
· Manual type that increases storage, packing and working efficiency.
· High torque type socket designed to be able to cope with strong tightening force.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HTX310H

Teilenummer
HTX310H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

160.83 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type (Shape) Manueller Steckschlüssel Tip standards T30 / T40 / T45 / T50 / T55 / T25 / T10 / T15 / T20 / T27 Tip shape / tamper-proof T-förmige, manipulationssichere Ausführung
Single Product/Set Classification Produktsatz Insertion Angle 9.5mm(3/8") Weight(g) 500
Accessory With Socket Holder (10-Slot Type) SH310 Set Content 3TX-T10H,T15H,T20H,T25H,T27H,T30H,T40H,T45H,T50H,T55H

Sie befinden sich auf der Seite für Satz Sechrund-Einsätze (Manipulationssicher / mit Halter) , HTX310H, die Teilenummer ist HTX310H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HTX310H.

Technischer Support