Satz Sechrund-Einsätze (Manipulationssicher / mit Halter) , HTX407H

Satz Sechrund-Einsätze (Manipulationssicher / mit Halter) , HTX407H

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Hxalobular socket set for tightening/loosening T-type Hxalobular screws (tamper-proof).
[Features]
· High torque type designed to be able to cope with strong tightening force.
· With a holder that provides improved storage and operability.
· A set of 7.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HTX407H

Teilenummer
HTX407H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

138.56 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type (Shape) Manueller Steckschlüssel Tip standards T30 / T40 / T45 / T50 / T55 / T60 / T70 Tip shape / tamper-proof T-förmige, manipulationssichere Ausführung
Single Product/Set Classification Produktsatz Insertion Angle 12.7mm(1/2") Weight(g) 700
Accessory With Socket Holder (7-Slot Type) Set Content 4TX-T30H,T40H,T45H,T50H,T55H,T60H,T70H

Sie befinden sich auf der Seite für Satz Sechrund-Einsätze (Manipulationssicher / mit Halter) , HTX407H, die Teilenummer ist HTX407H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HTX407H.

Technischer Support