Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HTR312
Single Product/Set Classification | Produktsatz | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Spezial | Width across flat dimension (S Measurement) | 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 18 / 19 / 8 / 9 / 16&17 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/8 |
Mass(g) | 670 | Set Content 1 | Tornado Sockets: 3TR-08, 3TR-09, 3TR-10, 3TR-11, 3TR-12, 3TR-13, 3TR-14, 3TR-15, 3TR-16, 3TR-17, 3TR-18, 3TR-19 / With socket holder |
Sie befinden sich auf der Seite für Satz Tornado-Einsätze (mit Halter) , HTR312, die Teilenummer ist HTR312.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HTR312.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften