Satz Sechrund-Steckschlüsseleinsätze (starke Ausführung, mit Halter) , HTX407 (Teilenummern)

Satz Sechrund-Steckschlüsseleinsätze (starke Ausführung, mit Halter) , HTX407
  • Mengenrabatt
Hxalobular socket with an insertion angle of 12.7 mm. It is used for tightening/loosening T-type Hxalobular screws (hexalobular screws).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HTX407

Teilenummer
HTX407
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

132.98 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type (Shape) Manueller Steckschlüssel Tip standards T30 / T40 / T45 / T50 / T55 / T60 / T70 Tip shape / tamper-proof T-förmige, starke Ausführung
Single Product/Set Classification Produktsatz Insertion Angle 12.7mm(1/2") Weight(g) 700
Accessory With Socket Holder (7-Slot Type) Set Content 4TX-T30,T40,T45,T50,T55,T60,T70

Sie befinden sich auf der Seite für Satz Sechrund-Steckschlüsseleinsätze (starke Ausführung, mit Halter) , HTX407, die Teilenummer ist HTX407.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HTX407.

Technischer Support