Mutternfänger-Einsatz (Sechskant) , 3SC

Mutternfänger-Einsatz (Sechskant) , 3SC
  • Mengenrabatt
Nut catch socket with an insertion angle of 9.5 mm.
[Features]
· With a loosening prevention mechanism for bolts/nuts, etc.
· One-handed work is smooth with loosening prevention of bolts/nuts, etc.
· Iron powder, etc. does not adhere to the socket as it is not a magnetic type.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3SC-08
3SC-10
3SC-11
3SC-12
3SC-13
3SC-14
3SC-15
3SC-17
3SC-19
3SC-21
3SC-22
3SC-24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Width across flat part external diameter (measurement D1)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Width across flat part depth (measurement L1)
(mm)
Through Hole I.D. (d Dimension)
(mm)
Mass
(g)

10.64 €

1 9 Arbeitstage 82613176720

10.74 €

1 9 Arbeitstage 102615177830

10.74 €

1 9 Arbeitstage 112616178930

10.78 €

1 9 Arbeitstage 1226171881035

11.19 €

1 9 Arbeitstage 1327191991035

11.28 €

1 9 Arbeitstage 1427212191145

11.75 €

1 6 Arbeitstage 15292222101150

10.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

17302424111470

11.97 €

1 9 Arbeitstage 19322626131675

13.07 €

1 9 Arbeitstage 21322828131895

13.65 €

1 9 Arbeitstage 223330301418100

14.75 €

1 9 Arbeitstage 243432321520120

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Nuss Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape 6 Sq. Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8

Technischer Support