Teilenummer
|
---|
3SC-08L |
3SC-10L |
3SC-11L |
3SC-12L |
3SC-13L |
3SC-14L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width across flat dimension (S Measurement) | Width across flat part external diameter (measurement D1) (mm) | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) | Width across flat part depth (measurement L1) (mm) | Through Hole I.D. (d Dimension) (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.23 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | 13 | 17 | 6 | 7 | 47 | ||
16.85 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 15 | 17 | 7 | 8 | 54 | ||
16.88 € | 1 | 9 Arbeitstage | 11 | 16 | 17 | 8 | 9 | 57 | ||
16.93 € | 1 | 9 Arbeitstage | 12 | 17 | 18 | 8 | 10 | 63 | ||
17.77 € | 1 | 9 Arbeitstage | 13 | 19 | 19 | 9 | 10 | 75 | ||
18.07 € | 1 | 9 Arbeitstage | 14 | 21 | 21 | 9 | 11 | 85 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Einzelstück Nuss | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/8 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Width across flat dimension (S Measurement)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften