Sechskanteinsatz, 4HB

Sechskanteinsatz, 4HB

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Manual hexagon socket ideal for tightening and loosening imperial sized hexagon socket head cap screws and set screws.
[Features]
· Changed to a knurled type.
· The knurled outer periphery allows the bolt to be easily turned by hand.
[Applications]
· Vehicles from outside Japan, motorcycles, and other imported machinery.
· For maintenance and assembly work of equipment using imperial bolt sizes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4HB-04
4HB-05
4HB-06
4HB-07
4HB-08
4HB-10
4HB-12
4HB-14
4HB-16
4HB-18
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension (S Measurement) Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Mass
(g)

11.24 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1/82240

11.25 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5/322242

11.30 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 3/162246

11.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7/322250

11.86 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1/42251

11.98 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5/162265

12.85 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 3/82270

12.95 €

1 9 Arbeitstage 7/162280

14.18 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1/22290

15.33 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 9/1624115

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Nuss Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Sechskant für Innensechskantschraube Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2 Overall length (L dimension)(mm) 50

Technischer Support